Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100A16E

AP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100A16E, 2-Draht

AP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100A16E
AP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100A16E 364232
964254090
8005543631140
8005543631140


525.00 CHF
902


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
eine AP-Türstation Linea 3000 mit 1-2 Ruftasten
LED-beleuchtete Namensschilder
Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 350020) und Zubehör (Art. 343061) Unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
Ein Netzgerät (Art. 346050)
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt (Art. 346250)
Eine AP-Audio-Hausstation CLASSE 100A16E (Art. 344282), freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator, Art. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten.
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. internes Sprechen, zusätzlicher Türöffner etc.)
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt.
Arztschaltung/Türomatfunktion
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (Art. 344692) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Türstation LINEA 3000 (BxHxT): 100×190×26 mm
Audio-Hausstation CLASSE 100A16E (BxHxT): 102×155×18,5 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen