Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Bewegungsmelder 2-Leiter, 400W weiss

AP-Bewegungsmelder 2 Leiter, 400W, Gr. I, Arteor, weiss

AP-Bewegungsmelder 2-Leiter, 400W weiss
078455AP61
545410001
7611668095449
7611668095449


80.30 CHF
110


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 40-400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 40-400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30



Alternativ Artikel