Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, grau

AP-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 360°, IP 55, Plexo, grau

AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, grau
AP Bewegungsmelder 3 Leiter IP55, grau 069740
535941012
3245060697402
3245060697402


192.35 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Bewegungsmelder Plexo
Abmessungen: Ø 91x91mm
IP 55 - IK 04
Für Wand- oder Deckenmontage
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen und NV Halogenlampen
- 1000 VA Leuchtstofflampen
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 10–4000 Lux
Zeitbereich: 12 s … 16 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 9 m bei Wandmontage, 2,50 m ab Boden
Minimale Montagehöhe 1,70 m
geliefert mit Abdeckung für Verkleinerung des Erfassungsbereichs