Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5 mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Ermöglicht ein automatisches Ausschalten nach 10 Minuten ohne Bewegung (durch die integrierte IR-Zelle )
Installation wie ein herkömmlicher Schalter
Detektionsfeld 120 °
Detektionsbereich 8 m
Kompatibel mit allen Lampen:
Glüh-/ Halogenlampen 230V: 12-150 W
Lampen mit elektronischem oder ferromagnetischen Vorschaltgerät: 12-150 VA
LED und PL: 8-30 W (oder 650 mA):
Es können verschiedene Verbraucher im selben Schaltkreis gemischt werden.
Ideal für Räume, in denen gerne das Licht eingeschaltet gelassen wird (Kinderzimmer, Keller ...)