Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 intuition AP, blanc

Interrupteur à bascule S3 intuition AP, 250W, 2 modules blanc

Interrupteur à bascule S3 intuition AP, blanc
077015AP61
545415001
7611668108699
7611668108699


66.70 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Permettent l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée)
S’installent et fonctionnent comme des inters va-et-vient classiques
Champ de détection 120°
Portée de détection 8 m
Compatibles avec toutes les lampes :
12-150 W : incandescent et halogène 230 V
12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
Possibilité de mixer tous types de lampes sur un même circuit
Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...)