Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Kombination 2x1 S3-T13 weiss

AP-Kombination 2x1, weiss
Wechselschalter 3/1L und Steckdose T13, 10A

AP Kombination 2x1 S3-T13 weiss
AP Kombination 2x1 S3-T13 weiss 571832MAP61
283400001
7611668095487
7611668095487


46.50 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Kombination 2x1
Abmessungen: 153x81.5x40mm
Aufputzrahmen, Befestigungs- und Rahmenplatte aus dem Sortiment Mosaic
Front 45x45mm
Nur senkrechte Montage
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter nicht beleuchtbar