Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Rahmen DIANA 600X600mm

AP Rahmen für DIANA Leuchten

AP Rahmen DIANA 600X600mm
AP Rahmen DIANA 600X600mm DL6X6-KM
941005041
6438389007961
6438389007961


140.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Diana Flat LED ist eine schlanke modulare Leuchtenserie für die Allgemeinbeleuchtung in Büros und Geschäftsräumen. Die kantenbeleuchtete Technologie in Kombination mit einem opalen oder mikroprismatischen Diffusor verleiht selbst den anspruchsvollsten Räumen ein vollendetes Aussehen.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe: Weiss
Länge: 605mm
Breite: 605mm
Höhe: 51mm
Gewicht: 2.4Kg