Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Steckdose T25 IP55, grau

AP-Steckdose 1xT25, 16A, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Steckdose T25 IP55, grau
AP Steckdose T25 IP55, grau 069731-25
626618331
7611668079715
7611668079715


68.60 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 97x97x58mm
IP 55 - IK 07
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
3L + N + PE, 16A, 400V
Mit Klappdeckel