Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 300 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 300 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 160 VA dimmbare Sparlampen, LED
kein Nebenstellenbetrieb möglich
Speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert
Dimmer muss für die angeschlossene Last eingestellt werden