AP-VerteilerFilter
XL3 800 Verteiler - 660mm x 1050mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:660mm H:1050mm T:230mm
Art.: 020401
XL3 800 Verteiler - 660mm x 1250mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:660mm H:1250mm T:230mm
Art.: 020402
XL3 800 Verteiler - 910mm x 1050mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:910mm H:1050mm T:230mm
Art.: 020406
XL3 800 Verteiler - 910mm x 1250mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:910mm H:1250mm T:230mm
Art.: 020407
XL3 800 Verteiler - 700mm x 1095mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:700mm H:1095mm T:225mm
Art.: 020451
XL3 800 Verteiler - 700mm x 1295mmXL3 800 AP-Verteiler Metall B:700mm H:1295mm T:225mm
Art.: 020452
|