Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion und Bildspeicher "MEMORY"

AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion
AP Video-Set Einfamilienhaus mit WLAN-Funktion 363911
964875190
8012199663203
8012199663203


791.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält: 
Eine AP-Türstation Art. 343091 Linea 3000 mit 1 -2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (Horizontal : 135°, Vertical : 96°) 
LED-beleuchtete Namensschilder
Ein Netzgerät Art.346050 
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontak Art.346250 
Eine AP-Video-Hausstation Classe 300X13E  Art.344642
WLAN-Funktion und mit Menüführung über den 7"-Touchscreen sowie Bild- und Audiospeicher  Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste  Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger.

Abmessungen: 
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26mm
Video-Hausstation Classe 300X13E (BxHxT): 193,5×162×22mm 
Netzgerät: 8 TE 
Video-Adapter: 2 TE
Anschlüss: 2-Draht-Bussystem
Als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör (Art. 344632) verwendbar 
Anschluss für BUS Etagenruf, Zusatzläutewerk und Zusatznetzgerät. 
Farbausführung: Weiss (Light) 

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause selbst wenn Sie nicht da sind. 

KOMPATIBEL MIT DEN SMARTEN NETATMO-KAMERAS

Die NETATMO-Aussenkamera unterscheidet Menschen, Tiere und Autos. Sie können zum Beispiel sehen, ob eine Person in Ihren Garten eintritt. Mit der smarten NETATMO-Innenkamera können Sie, dank der Gesichtserkennungstechnologie, sehen, ob Ihre Kinder von der Schule zurückgekommen sind. 

Mehr über Netatmo erfahren www.netatmo.com/de-de



Alternativ Artikel