Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel apparent et poste vidéo connecté

Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo Classe 300X13E connecté pour
transfert d'appel sur smartphone

Kit vidéo 1 appel apparent et poste vidéo connecté
Kit vidéo 1 appel  apparent et poste vidéo connecté 363911
964875190
8012199663203
8012199663203


791.00 CHF
903


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo avec poste vidéo Classe 300 X13E 
Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone
Comprend :
- une platine de rue réf. 343091 prévue pour 2 appels
- un poste intérieur réf. 344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte réf.346250
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346050

Fonctionnalités :

- transfert d'appel sur smartphone
- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

Coloris blanc (Light) 
Dimensions platine de rue  (lxhxp): 100x190x26mm
Poste vidéo  Classe 300X13E (h×l×p): 193,5×162×22mm 
Alimentation: 8 modules DIN
Adaptateur vidéo: 2 modules DIN 

Une communication permanente et instantanée entre votre smartphone et le portier, grâce à une connexion sans fils entre
le poste intérieur et le  : vous pouvez accéder à
toutes les fonctions de l’interphonie, où que vous soyez
Avec Classe 300 X, le contrôle d’accès devient nomade

COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS INTELLIGENTES NETATMO

La caméra extérieure distingue les personnes, les animaux et les voitures. Vous pouvez donc surveiller votre maison et voir si un individu entre dans votre jardin. Avec la caméra intérieure, vous pouvez vérifier si vos enfants sont bien rentrés de l’école à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale

En savoir plus sur Netatmo www.netatmo.com/fr-fr



Article alternatif

Accessoires