Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Video-Türstation LINEA 2000, 1 Ruftaste mit Transponder

Aufputz-Video-Türstation LINEA 2000, 1 Ruftaste, 2-Draht

AP-Video-Türstation LINEA 2000, 1 Ruftaste mit Transponder
AP-Video-Türstation LINEA 2000, 1 Ruftaste mit Transponder 343021
8005543504710
8005543504710


459.00 CHF
903


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Video-Türstation LINEA 2000 Metall mit 1 Ruftaste
mit integriertem Transponder-Lesegerät
Weitwinkel-Farb-Kamera, 2-Draht-Bussystem
Schutz vor Vandalismus mit einer extra stabilen Frontblende aus Zamak IK10
Anschluss mit Anschlussklemmen für Bus-Leitung und Türöffner
Zwei Regler zum Einstellen der Sprechlautstärke
LED-Beleuchtung für Namensschilder
Farbe: Aluminium
Masse (B x H x T ): 185 × 106 × 35 mm

 

 

 

www.doorentry-bticino.ch

 

 

 

 



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen