Wandbewegungsmelder in Blisterverpackung
Ausschnitt: 67mm
Optimale Installationshöhe 2.5m
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 1000W Halogenlampen 230V
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren
- 250W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10s - 10min
Reichweite: 8m
IP42
IK04