Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wippschalter S3+3 IP55, grau

AP-Doppel-Wechselschalter 3+3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Wippschalter S3+3 IP55, grau
AP Wippschalter S3+3 IP55, grau 069715
240111031
3245060697150
3245060697150


42.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen