Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung

AP-Leucht-Wechselschalter Orientierung LS 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung
AP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung 069713
240231031
3245060697136
3245060697136


39.50 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 97)