Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 65x150 mm
Träger zum Einbau von Apparaten - Brüstungskanal 65x150 mm
Aparateträger 1x1Standard Schweiz
010911
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Merkliste
Liste anzeigen
Aparateträger 1x1Standard Schweiz
Aparateträger 1-fach
Aparateträger 1x1Standard Schweiz
Artikelnummer:
010911
E-Nr.:
127595101
EAN:
3245060109110
Barcode:
Listenpreis:
10.10 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Einbau in Deckelbreite 130 mm
Farbe: Weiss
Oberteilbreite:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
0
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Schnittkaschierung:
nein
mit Beschriftungsfeld:
nein
Alternativ Artikel