Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte

Arbeitsstromauslöser 12-48VAC/DC für DX3 (standard) Geräte

Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte
Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte 406276
806991021
3245064062763
3245064062763


32.40 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Arbeitstromauslöser für DX3 Geräte
Betriebsspannung AC/DC: 12-48V
Minimal-und Maximalspannung: von 0,7 bis 1,1 Un
Auslösezeit: < bis 20ms
Leisungsverbrauch: unter 1,1 x 48V = 121VA
Innenwiderstand: 12 bis 48V = 23 Ohm
Leistungsaufnahme 12 bis 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)