Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3

Déclencheur à emission de tension 12-48VAC/DC pour appareils DX3 (standard)

Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3
Déclencheut à emission de tension pour appareils DX3 406276
806991021
3245064062763
3245064062763


32.40 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Déclencheurs à emission de tensionpour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC/DC: 12-48V
Tension mini et maxi: de 0,7 bis 1,1 Un
Temps de déclenchement: < à 20ms
Puissance absorbée: sous 1,1 x 48V = 121VA
Impédance: 12 à 48V = 23 Ohm
Consommation 12 à 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm²
Note: Assurent le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement
Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs.
Remarque: Se montent à gauche des appareils