Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte

Arbeitsstromauslöser 110-415VAC/DC für DX3 (standard) Geräte

Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte
Arbeitsstromauslöser DX3 Geräte 406278
806991121
3245064062787
3245064062787


31.75 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Arbeitstromauslöser für DX3 Geräte
Betriebsspannung AC: 110-415V
Minimal-und Maximalspannung: von 0,7 bis 1,1 Un
Auslösezeit: < bis 20ms
Leisungsverbrauch: unter 1,1 x 415V = 127VA
Innenwiderstand: 110 bis 415V = 1640 Ohm
Leistungsaufnahme 110 bis 415A: Umini 69mA, Umaxi 259mA
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen