Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter

Arbeitsstromauslöser 380-400V für Motorschutzschalter MPCB X3

Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter
Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter 417413
501849005
3414970396594
3414970396594


60.35 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Arbeitsstromauslöser 380-400V für Motorschutzschalter MPCB X3
Isolationsspannung bei 50Hz (Ui): 380/400VAC
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-2,5mm²
Hinweis: Arbeitsstromauslöser rechts an Motorschutzschalter MPCB X3 anbaubar. Maximale Anzahl Arbeitsstromauslöser: 1 Stk.