Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arnould Wandleuchte mattschwarz

LED-Wandleuchte, 3000K/628Lm oder 5700K/614Lm

Arnould Wandleuchte mattschwarz
Arnould Wandleuchte mattschwarz AR67840
941462269
3233625152848
3233625152848


326.00 CHF
164


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Arnould LED-Wandleuchte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Verbrauch: 9 W
2 einstellbare Lichtstimmungen dank des Konfigurationsschalters:
- Warmweisses Licht (3000 K / 628 Lm)
- Kaltweisses Licht (5700 K / 614 Lm)
Einbautiefe : 50 mm
Farbe : Mattschwarz