Art LED-Wandleuchte
EPURE Sortiment
2 Lichtstimmungen sind durch Mikroschalter einstellbar (warme oder kalte Farbe)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Leuchtmittel: LED
Farbe: Satinweiss
UP-Montage - Einbautiefe: für Standard Batibox-Unterputzdosen, 50 mm Tiefe
Aufbaumasse (B x H x T): 86 x 150 x 115.5 mm
Einbautiefe: 42 mm
Farbtemperatur: 3000 K oder 5700 K
Lichtstrom: 628 lm (bei 3000 K) und 614 lm (bei 5700 K)
Schutzarten: IP 20 / IK 02
Schutzklasse: II
Betriebstemperatur:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
CE-Kennzeichnung: Ja
Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 40 °C
Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 230 V~
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistung: 9 W Maxi
Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2
Nutzlebensdauer: 40'000 x Ein- und Ausschalten