Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astréo LED anthrazit, ON/OFF, AV, 800 Lm

Funktionale Leuchte, ON/OFF, vandalensicher, 4000K, Ø328mm

Astréo LED anthrazit, ON/OFF, AV, 800 Lm
Astréo LED anthrazit, ON/OFF, AV, 800 Lm SL532191
924130849
3292290502075
3292290502075


126.50 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auf den ersten Blick unterscheidet eigentlich nichts die vandalensichere Ausführung von der Standardversion der Astréo-Aufbauleuchte. Dennoch verfügt sie über technische Eigenschaften, die sie Vandalismus gegenüber (fast) gänzlich unempfindlich machen. Spezielle Schrauben verhindern die Demontage der Leuchte, da sie nur mit dem entsprechenden Sarlam-Werkzeug zu lösen ist.

Die Leuchte kann auch mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere funktionale Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: anthrazit
Schutzarten: IP 44 / IK 09
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 10 W



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen