Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Astréo LED weiss, ON/OFF, AV, 800 Lm

Funktionale Leuchte, vandalensicher, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED weiss, ON/OFF, AV, 800 Lm
Astréo LED weiss, ON/OFF, AV, 800 Lm SL532190
924130859
3292290502068
3292290502068


114.25 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Auf den ersten Blick unterscheidet eigentlich nichts die vandalensichere Ausführung von der Standardversion der Astréo-Aufbauleuchte. Dennoch verfügt sie über technische Eigenschaften, die sie Vandalismus gegenüber (fast) gänzlich unempfindlich machen. Spezielle Schrauben verhindern die Demontage der Leuchte, da sie nur mit dem entsprechenden Sarlam-Werkzeug zu lösen ist. 

Die Leuchte kann auch mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere funktionale Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 44 / IK 09
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 800 Lm
Verbrauch: 10 W



Alternativ Artikel