Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP55 mit Stahltüren 1200x1000x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP55 mit Stahltüren HxBxT:1200x1000x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP55 mit Stahltüren 1200x1000x300mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP55 mit Stahltüren 1200x1000x300mm 035216
3245060352165
3245060352165


2'996.00 CHF
501


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP55 mit 2 Stahltüren
Abmessungen (HxBxT): 1200x1000x300mm
Gewicht: 58kg
Schutzgrad (EN 60529): IP55
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss


Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Hinweis: Tiefenverstellung der Montageplatte mit Gleitschiene (Art. Nr. 036744) möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen