Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre
Abmessungen (HxBxT): 500x400x200mm
Abmessungen Sichtfenster (HxB): 400x228mm
Gewicht: 8,5kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss
Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)