Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 1200x800x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:1200x800x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 1200x800x300mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 1200x800x300mm 035214
3245060352141
3245060352141


2'725.90 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre
Abmessungen (HxBxT): 1200x800x300mm
Gewicht: 45kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss


Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Hinweis: Tiefenverstellung der Montageplatte mit Gleitschiene (Art. Nr. 036744) möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen