Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 300x200x160mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:300x200x160mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 300x200x160mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 300x200x160mm 035200
3245060352004
3245060352004


586.00 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre
Abmessungen (HxBxT): 300x200x160mm
Gewicht: 4kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss


Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen