Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 800x600x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:800x600x300mm

Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 800x600x300mm
Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre 800x600x300mm 035211
3245060352110
3245060352110


1'664.70 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Edelstahlverteiler IP66 mit Stahltüre
Abmessungen (HxBxT): 800x600x300mm
Gewicht: 22kg
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Material: Edelstahl gebürstet
Qualität: 304L
Homologiert: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Einsatzbereich: Bereiche mit strengsten Hygieneanforderungen (Nahrungsmittelproduktion), Reinräume, korrosive Umgebungen (Chemische Industrie, Petrochemie, Arzneimittelindustrie, Papierindustrie)
Tür: Gewölbt, beidseitig anschlagbar
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss


Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Hinweis: Tiefenverstellung der Montageplatte mit Gleitschiene (Art. Nr. 036744) möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen