Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP55 mit Stahltüre 1000x1000x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP55 mit Stahltüre HxBxT:1000x1000x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP55 mit Stahltüre 1000x1000x300mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP55 mit Stahltüre  1000x1000x300mm 035591
834300301
3245060355913
3245060355913


1'353.60 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP55 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 1000x1000x300mm
Anzahl Türen: 2
Gewicht: 53Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP55
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

 

Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen