Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 600x400x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre HxBxT:600x400x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 600x400x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 600x400x250mm 035494
3245060354947
3245060354947


678.80 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre
Abmessungen (HxBxT): 600x400x250mm
Abmessung Sicherheitsglas (HxB): 500x228mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 10kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe: Beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan
Hinweis: Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen