Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre HxBxT:700x500x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre 700x500x250mm 035495
3245060354954
3245060354954


920.80 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahl-Glastüre
Abmessungen (HxBxT): 700x500x250mm
Abmessung Sicherheitsglas (HxB): 600x328mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 15kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe: Beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan
Hinweis: Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen