Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1000x600x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:1000x600x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1000x600x300mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  1000x600x300mm 035526
834300261
3245060355265
3245060355265


747.50 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 1000x600x300mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 33,3Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

 

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)