Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1200x800x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:1200x800x300mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1200x800x300mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  1200x800x300mm 035592
834300321
3245060355920
3245060355920


1'275.00 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 1200x800x300mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 49,6Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen