Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 800x800x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:800x800x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 800x800x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  800x800x250mm 035515
834300151
3245060355159
3245060355159


661.50 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 800x800x250mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 21,6Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

 

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)