Türstationen
Sfera Robur
Audio-und Ruftasten Frontblenden
Audio-Frontblende mit 2 Ruftasten, Robur
351125
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Audio-Frontblende mit 2 Ruftasten, Robur
Audio-Frontblende Sfera Robur, mit 2 Ruftasten, Robur
Audio-Frontblende mit 2 Ruftasten, Robur
Artikelnummer:
351125
E-Nr.:
964514190
EAN:
8005543461808
Barcode:
Listenpreis:
115.00 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
Audio-Frontblende Sfera Robur, mit 2 Ruftasten, Robur
Schutzart: IK10
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Sonderfarbton
Funktion:
sprechen/klingeln
Anzahl der Klingeltasten:
2
Breite:
115 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
0 mm
Datenblatt
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [280]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [306]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera