Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display - LINEA 5000

Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display - 2-Drahtbussystem - LINEA 5000

Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display - LINEA 5000
Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display - LINEA 5000 345000
964010001
8005543746073
8005543746073


1'399.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display

Das vertikale 7-Zoll-Audio- und Video-Modul mit Touchscreen ist mit einer 5-Megapixel-Weitwinkel-Full-HD-Kamera ausgestattet (151° diagonal). Die empfohlene Montagehöhe beträgt 160 cm. Es eignet sich ideal für die Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Das Modul verfügt über LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und eine Antibeschlag-Heizung für klare Sicht bei allen Witterungsbedingungen. Die Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon lässt sich individuell einstellen.

Der 7-Zoll-Touchscreen bietet eine hohe Auflösung mit bruchsicherem Glas (IK08), ist fingerabdruckresistent und verfügt über einen Näherungssensor für die automatische Bildschirmaktivierung.

Die grafische Benutzeroberfläche ist flexibel und benutzerfreundlich gestaltet und bietet 3 verschiedene Anrufmodi:
Anruf über Adressbuch
Numerischer/alphanumerischer Code
Logischer Code für Gebäude-Etage-Wohnung
Die Startseite des Displays kann personalisiert werden, und über die Home + Security App können temporäre Zugangscodes gesendet werden. Das Modul unterstützt verschiedene Zugangsmodi zum Gebäude: Öffnung über Bildschirmcode, RFID-Badge oder Bluetooth über die Home + Security App für den Anwender.
Die Öffnung mit Badge erfolgt über die farbigen Transponder 348200 bis 348206. Ein Master-Badge wird nicht benötigt. Die Konfiguration der Badges erfolgt direkt über die Home + Project App.

 

Zur Programmierung und Konfiguration der Türstation wird die Home + Project-App (App oder PC) verwendet. Dank Home + Project können alle Einstellungen bequem von Ihrem Büro aus vorgenommen und das Setup über Bluetooth auf das Modul geladen werden. Änderungen an Bewohnerdaten und Zugangscodes können schnell vor Ort (über Bluetooth) oder aus der Ferne (bei WLAN- oder Ethernet-Verbindung) vorgenommen werden.

Die Installation kann entweder mit dem UP-3-Modul-Gehäuse Art.-Nr. 350030 oder mit den Aufputz-Gehäusen Art.-Nr. 345331 oder Art.-Nr. 345332 erfolgen. Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- der Türstation angeschlossen (12-18 V, 4 A Stossstrom, 250 mA Haltestrom). An die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste und an die Klemmen 1 und 2 ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden.
Der Modulträger (Artikel SP115) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC
Schutzklasse (Modul mit Abdeckrahmen montiert): IP 65
Standby-Stromaufnahme: 45 mA
Maximaler Stromverbrauch: 560 mA
RFID-Badge-Reader Frequenz: 13,56 MHz
Bluetooth-Frequenzband: 2402 - 2480 MHz
Wi-Fi-Frequenzband: 2,4 GHz
Abmessungen (HxB): 354 x 128 mm

 

 

 



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen