Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul und 2 Ruftasten, 2-Draht Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik.
Farbkamera mit 1/3"-Sensor (Bildbereich 77° Horizontal/58°Vertikal).
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand)
Zweiachsige Ausrichtung der Kamera (horizontal und vertikal) im Bereich +/- 10°.
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon
Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Grafikdisplay-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen.
Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich.
Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- angeschlossen (18 V 4 A Stosstrom - 250 mA Haltestrom).
Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste eingebunden werden An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen).
Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit.
Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen.
Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert.
Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden Masse: 115 x 91 mm Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 27 VDC Betriebstemperatur: 25 bis +70 °C Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54
Software TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com