Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten

Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul und 2 Ruftasten - 2-Draht

Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten
Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten 351500
964501090
8005543762714
8005543762714


815.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul und 2 Ruftasten - 2-Draht.
Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik
Farbkamera 5 Mpixel, full HD. Diagonaler Betrachtungswinkel 151 Grad.
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs.
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige.
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon.
Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Grafikdisplay-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen. Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich.
Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- angeschlossen (18 V 4 A Stosstrom 250 mA Haltestrom).
Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste eingebunden werden.
An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen).
Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus:
Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt.
Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit.
Mit der entsprechenden Frontblenden zu vervollständigen
Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert.
Software TiSferaDesign.
 
Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul
bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden
Masse: 115 x 91 mm
Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC
Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen