Multimedia
Aufnahmeträger für Fremdfabrikate
Keystone
Aufnahmeträger 1xKeystone weiss
078604
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
Aufnahmeträger 1xKeystone weiss
EB-Aufnahmeträger 1xKeystone, leer, 2 Module, weiss
Aufnahmeträger 1xKeystone weiss
Artikelnummer:
078604
E-Nr.:
877403001
EAN:
3245060786045
Barcode:
Listenpreis:
17.00 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Leer
Mit Beschriftungsschild
Auch für AMP-Anschlussmodule geeignet
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
nein
mit Staubschutz:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Katalogseite [58]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [353]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]