Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55, weiss

EB-Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze, IP 55, Plexo, weiss

Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55, weiss
Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55, weiss 069684
240993301
3245060696849
3245060696849


20.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Leer
Für den Einbau von Apparaten Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten (RJ45-Steckdosen, Dimmer, usw.)
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel