Aufputzrahmen 2 Module Axolute
Abmessungen: 104x95mm
Zur Montage von rechteckigen UP-Apparaten Axolute
Italienischer Standard
Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse |
Anzahl der Einheiten: | 2 |
Montagerichtung: | horizontal |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
mit Abdeckrahmen: | nein |
mit Kanaleinführung: | nein |
mit Kabeleinführung: | nein |
mit Verschraubungseinführung: | nein |
schlagfest: | nein |