Aufputzrahmen 3 Module Axolute
Abmessungen: 127x95mm
Zur Montage von rechteckigen UP-Apparaten Axolute
Italienischer Standard
		
				
					
							| Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse | 
							| Anzahl der Einheiten: | 3 | 
							| Montagerichtung: | horizontal | 
							| Werkstoff: | Kunststoff | 
							| Werkstoffgüte: | sonstige | 
							| halogenfrei: | nein | 
							| Oberfläche: | unbehandelt | 
							| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | 
							| Farbe: | weiss | 
							| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | 
							| transparent: | nein | 
							| mit Abdeckrahmen: | nein | 
							| mit Kanaleinführung: | nein | 
							| mit Kabeleinführung: | nein | 
							| mit Verschraubungseinführung: | nein | 
							| schlagfest: | nein |