Aufputzrahmen 2 Module Mosaic
Abmessungen: 82x82x40mm
Mit abnehmbarer Einführung 20x12,5 mm
Ergänzen mit Montageplatte Batibox und Rahmenplatte Mosaic
Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse |
Anzahl der Einheiten: | 2 |
Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
mit Abdeckrahmen: | nein |
mit Kanaleinführung: | nein |
mit Kabeleinführung: | nein |
mit Verschraubungseinführung: | nein |
schlagfest: | nein |
Schutzart (IP): | IP20 |