Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1000A, Leistung: 10 / 12VA, Klasse 0.5 / 1

TAS102 Schienendurchführung primär: 38 x 102mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1000A, Leistung: 10 / 12VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1000A, Leistung: 10 / 12VA, Klasse 0.5 / 1 TAMP50D100
8032826056468
8032826056468


37.05 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 1000 ... 3000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 10 ... 25VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen