Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'200A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite

TAS65 Schienendurchführung primär: 32 x 65mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'200A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'200A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1 - Montage an langer Seite TASL50D1203
8032826056161
8032826056161


39.50 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 250 ... 2000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 1 ... 25VA
Montage an langer Seite

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2