Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 120A, Leistung: 2VA, Klasse 1

TA432 Rundleiter: Ø 32mm; Schienendurchführung primär: 25.5 x 25.5mm / 32.5 x 20.5mm / 40.5 x 10.5mm

Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 120A, Leistung: 2VA, Klasse 1
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 120A, Leistung: 2VA, Klasse 1 TA43250C120
8032826040962
8032826040962


32.05 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabel- / Schienendurchführung primär
Primärströme 100 ... 1000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 15VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen