Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1

TAS102 Schienendurchführung primär: 38 x 102mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 TAMP50D125
8032826056482
8032826056482


65.40 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 1000 ... 3000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 10 ... 25VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2