Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1

TAS84 Schienendurchführung primär: 34 x 84mm

Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1
Aufsteckstromwandler, Primärstrom: 1'250A, Leistung: 12 / 15VA, Klasse 0.5 / 1 TASO50D125
8032826055690
8032826055690


67.95 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 350 ... 2500A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung 2 ... 30VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2